SILVYN® HIPROJACKET AMG
SILVYN® HIPROJACKET AMG - piesă de blocare din alamă nichelată, pentru SILVYN® HIPROJACKET
Piesă de blocare pentru tuburi SILVYN®HIPROJACKET
Beneficii
- Rezistență mare la tracțiune
- Pentru solicitӑri mecanice ridicate
- Coturile la 45° şi 90° permit asamblare optimă
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® HIPROJACKET
Descrierea produsului
- Conectare cu filet metric/PG
- Manșon hexagonal, drept/ cot la 45°/ cot la 90°
- Manşon profilat
- Cap piuliţă
Notă
- Este posibilă extinderea intervalului de temperatură prin îndepărtarea componentelor din plastic
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
La cerere
- Filet NPT
Material
- Corp: alamă nichelată. Inel de fixare: alamă nichelată. O-ring: NBR
Clasa de protecție
- IP 54
- IP 67 dacă se utilizează şi SILVYN®HIPROSILTAPE
Gama de temperatură
- -45°C la +105°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.