SILVYN® FG NM
SILVYN® FG NM tub de protecţie cu spirală din PVC dur şi manta de culoare albastră, certificat pentru utilizare în industria alimentară
- Gamă mare de dimensiuni
- Special pentru industria alimentară
Beneficii
- Manta exterioară aprobată FDA
- Suprafaţa netedă, albastră, permite curăţare uşoară
- Protejează împotriva lichidelor
Domeniul de utilizare
- Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
- Utilaje de ambalare produse alimentare
- Industria farmaceutică
- Inginerie mecanică
- Procese tehnologice
Caracteristicile produsului
- Flexibil
- Stabilitate dimensională
- Cu întârziere la propagarea flăcării
Norm references / Approvals
- Certificat conform FDA CFR 21 şi NSF 51 (standard pentru USA)
- Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
Descrierea produsului
- Spirală interioară din PVC dur
- Special, izolație exterioară de plastic aprobată FDA
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Certificări
- FDA CFR 21
NSF 51
La cerere
- Culoare gri și alb disponibile
Culoare
- Albastru
Material
- izolație exterioară moale din PVC special cu spirală din PVC dur
Gama de temperatură
- -20°C la +60°C
- Pentru timp scurt : +80 °C
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.