SILVYN® HYGIENIC
Piesa SILVYN® HYGIENIC din oțel inoxidabil este concepută în conformitate cu cerințele igienice impuse în industria de profil
- Pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte - rezistent, fără muchii, robust, fiabil
- Fără spații, cavități sau filet exterior - astfel nu există risc de contaminare a mașinilor, instalațiilor sau componentelor alimentare
Beneficii
- Model igienic, pentru rezultate optime de curățare
- Suprafeţele netede şi lipsa muchiilor previn formarea de depozite de microorganisme sau staţionarea lichidelor
Domeniul de utilizare
- Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară
- Industria farmaceutică
- Inginerie mecanică
Caracteristicile produsului
- Rezistență chimică și termică înaltă pentru utilizarea în medii agresive, precum agenți de curățare și dezinfectanți, acizi și baze, utilizați în timpul proceselor de curățare, etc.
Norm references / Approvals
- DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
- DIN EN ISO 14 159
Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor
Descrierea produsului
- Materialul şi forma asigură o curăţare uşoară şi sigură
- Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu uşurinţă printre produsele alimentare
- Zona pentru cheie rotunjită permite montarea cu scule normale
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Norm references / Approvals
- IEC EN 61386-23
Material
- Corp: Oţel inox marca 316
Insert: bronz nichelat
Inel de etanșare interior: poliamid 6
Material de etanșare : elastomer special
Clasa de protecție
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69
Gama de temperatură
- -50°C la +135°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.