SILVYN® FG
SILVYN® FG Tub de protecţie cu spirală metalică şi manta din PVC alb, certificat pentru utilizare în industria alimentară
Special pentru industria alimentară
Beneficii
- Manta exterioară aprobată FDA
- Ușor de curățat datorită suprafețelor netede, albe
- Protejează împotriva lichidelor
- Rezistență mare
- Rezistență mare la zdrobire
Domeniul de utilizare
- Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
- Utilaje de ambalare produse alimentare
- Industria farmaceutică
- Inginerie mecanică
- Procese tehnologice
Caracteristicile produsului
- Flexibil
- Rezistent la zdrobire
- Rezistent la impact
- Rezistență mare
Norm references / Approvals
- Certificat conform FDA CFR 21 şi NSF 51 (standard pentru USA)
Descrierea produsului
- Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
- Special, izolație exterioară de plastic aprobată FDA
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Culoare
- Alb
- Albastru
Material
- Tub de protecție armat cu oţel electrogalvanizat acoperit cu manta de plastic special
Gama de temperatură
- -20°C la +60°C
- Pentru timp scurt : +80 °C
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.