SILVYN® COMPACT M

Piesă de blocare din alamă nichelată cu dimensiuni ergonomice și design variat

SILVYN® COMPACT M - Piesă de blocare tub de protecţie din alamă nichelată, cu suprafață super finisată, oferă IP67

Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte

Rezistenţa mecanică Greutate mică Cerinţa de spaţiu Robust Rezistent la temperatură

CE CSA UL

Articol nr. Dimensiune metrică Potrivit pentru SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX Bucăţi / UA
SILVYN® COMPACT M
61803846 16 x 1.5 5/16" 10
61803800
16 x 1.5 3/8" 10
61803847 20 x 1.5 5/16" 10
61803801
20 x 1.5 3/8" 10
61803802
20 x 1.5 1/2" 10
61803803
25 x 1.5 3/4" 5
61803804
32 x 1.5 1" 5
61803805
40 x 1.5 1 1/4" 5
61803806
50 x 1.5 1 1/2" 2
61803807
63 x 1.5 2" 2
SILVYN® COMPACT 45° M
61803848
16 x 1.5 5/16" 10
61803850
16 x 1.5 3/8" 10
61803849
20 x 1.5 5/16" 10
61803851
20 x 1.5 3/8" 10
61803852
20 x 1.5 1/2" 10
61803853
25 x 1.5 3/4" 5
61803854
32 x 1.5 1" 5
SILVYN® COMPACT 90° M
61803808
16 x 1.5 3/8" 10
61803809
20 x 1.5 3/8" 10
61803810
20 x 1.5 1/2" 10
61803811
25 x 1.5 3/4" 5
61803812
32 x 1.5 1" 5
61803813
40 x 1.5 1 1/4" 5
61803814
50 x 1.5 1 1/2" 2
61803815
63 x 1.5 2" 2

Beneficii

  • Aplicaţii cu economie de spaţiu
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Rezistență mare la tracțiune
  • Rezistent la coroziune

Domeniul de utilizare

  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • Potrivit pentru SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Inginerie mecanică
  • Aplicații feroviare

Descrierea produsului

  • Filet metric
  • Cap hexagonal pentru cheie
  • Manşon profilat
  • Cap piuliţă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din metal

Normă de referință / aprobări

  • UL 514B

La cerere

  • Disponibil din oțel inoxidabil

Material

  • Corp: alamă nichelată Element de etanșare: poliamidă Garnitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 66
    IP 67

Gama de temperatură

  • -45°C la +105°C

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.