SILVYN® HTDL
SILVYN® HTDL este un tub de protecţie împotriva lichidelor, cu spirală metalică cu profil de înclichetare şi izolație exterioară de PVC, cu aprobare UL/CSA
Beneficii
- Protejează împotriva lichidelor
- Rezistență mare
- Robust
- Rezistență mare la zdrobire
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Procese tehnologice
- Fabricarea transformatoarelor
- Aplicații feroviare
- Certificat pentru piaţa nord-americană
Descrierea produsului
- Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
- Înveliș exterior din plastic
Notă
- Conţine conductor continuu de cupru pentru împământare, în cazul dimensiunilor de la 3/8" la 1 1/4" inclusiv. Insert metalic dur realizat din bandă de oțel galvanizat cu înveliș special din plastic rezistent la căldură și lumina soarelui. În afara CE, utilizabil conform NEC 501-4B.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Norm references / Approvals
- UL 360
- NEC 501-4B
Culoare
- Negru
Material
- Metal cu izolație exterioară din compus PVC
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +105°C
Termen scurt: până la +120°C
- * Produs de partenerii Lapp
- Mărimile 1 1/2″ şi 2″ fără conductoar de cupru
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.