SILVYN® LTPS-M
SILVYN® LTPS-M - Piesă de blocare tuburi de protecţie, cu filet metric, fabricată din alamă nichelată, cu IP66/67/68/70
Beneficii
- Rezistență mare la tracțiune
- Protecție la vibrații
- Performanțe mari de etanșare
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® LTP
- Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
- Utilizat în zone unde sunt prezente lichide
Descrierea produsului
- Filet metric
- Manșon hexagonal cu element de torsiune
- Manşon profilat
- Cap piuliţă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Certificări
- IEC EN 61386-23
Material
- Corp: alamă nichelată
Element de etanșare: element de compresiune din PA (Poliamidă)
Clasa de protecție
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69
Gama de temperatură
- -50°C la +135°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.