SILVYN® LTP-C
SILVYN® LTP Cuplaj - piesă din alamă nichelată pentru conectarea a două tuburi de protecţie
Conectarea a două lungimi de Tub
Articol nr. | Dimensiune nominală | Potrivit pentru SILVYN® LTP | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|
SILVYN® LTP-C | ||||
55510310 | 16 | 16 | 2 | |
55510311 | 20 | 20 | 2 | |
55510312 | 25 | 25 | 2 | |
55510313 | 32 | 32 | 2 |
Beneficii
- Extensie opţională pentru SILVYN®LTP
- Asamblare rapidă
- Rezistență mare la rupere
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® LTP
- Cuplă pentru prelungirea tubului de protecție
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Certificări
- IEC EN 61386-23
Material
- Alamă nichelată
Clasa de protecție
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69
Gama de temperatură
- -50°C la +135°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.