SILVYN® EF
SILVYN® EF este un tub de protecţie etanș pentru scurgeri de lichid, cu profil spiral metalic cu inclichetare și izolație exterioară gri din PVC
Beneficii
- Protejează împotriva lichidelor
- Rezistență mare
- Robust
- Rezistență mare la zdrobire
- Extraflexibil
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Procese tehnologice
- Fabricarea transformatoarelor
- Aplicații feroviare
- Industria hârtiei
Descrierea produsului
- Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
- Înveliș exterior din plastic
Notă
- UA = 10m (la cerere)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
La cerere
- Lungimi mai mici, de 10m la rolă, sunt disponibile la cerere
Culoare
- Gri
Material
- Oțel galvanizat cu înveliș PVC
Gama de temperatură
- -25 °C la +70 °C termen scurt : până la +90 °C
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.