SILVYN® LTP
SILVYN® LTP - Tub de protecţie cu izolație exterioară cu perete subţire, din PVC
Beneficii
- Protejează împotriva lichidelor
 - Rezistență mare
 - Robust
 - Rezistență mare la zdrobire
 - Rezistenţă mare la uleiuri şi acizi, rezistent UV
 
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
 - La exterior
 - Fabricarea transformatoarelor
 - Aplicații feroviare
 - Industria hârtiei
 
Descrierea produsului
- Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
 - Înveliș exterior din plastic
 
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
 - ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic
 
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
 - ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
 
Certificări
- IEC EN 61386-23
 
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
 
Material
- Oţel galvanizat
izolație exterioară din PVC 
Gama de temperatură
- -20°C la +105°C
 
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.