SILVYN® COMPACT NPT
Piesă de blocare din alamă nichelată cu dimensiuni ergonomice și design variat
SILVYN® COMPACT NPT - Piesă de blocare tub din alamă nichelată, cu suprafață super finisată, IP67
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Beneficii
- Aplicaţii cu economie de spaţiu
- Pentru solicitӑri mecanice ridicate
- Rezistență mare la tracțiune
- Rezistent la coroziune
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- Potrivit pentru SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX
- Inginerie mecanică
- Aplicații feroviare
Descrierea produsului
- Filet NPT
- Manșon hexagonal
- Manşon profilat
- Cap piuliţă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Norm references / Approvals
- UL 514B
Material
- Corp: alamă nichelată Element de etanșare: poliamidă Garnitură: NBR
Clasa de protecție
- IP 67
Gama de temperatură
- -45°C la +105°C
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.