SILVYN® HFX
SILVYN® HFX , tub de protecţie cu profil metalic cu înclichetare și înveliș termoplastic rezistent la substanţe chimice
Beneficii
- Rezistent la impact
- Robust
- Protecție împotriva abraziunii
- Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și grăsimi
- Protejează la lichide şi gaze
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Industria hârtiei
- Măsurări şi control tehnologic
- Aplicații feroviare
- La exterior
Caracteristicile produsului
- Rezistent UV
- Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
- Rezitență chimică și mecanică mare
Descrierea produsului
- Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
- Izolație exterioară din PUR
Notă
- UA = 10m (la cerere)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
La cerere
- Lungimi mai mici, de 10m la rolă, sunt disponibile la cerere
Culoare
- Negru
Material
- Metal cu manta de PUR
Gama de temperatură
- Între -55°C și +105°C
Pe termen scurt până la +125°C
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.