SILVYN® LTP

SILVYN® LTP - Tub de protecţie cu manta cu perete subţire, din PVC

Rezistență chimică bună Rezistenţa mecanică Rezistent la ulei Robust Rezistent la UV Impermeabil

CE LLOYDS

Articol nr. Dimensiune nominală Diametrul intern x extern Raza de curbură (mm) UA colac (m)
SILVYN® LTP
61805400
10 - 1/4" 7.0 x 11.8 35 50
61805410
12 - 5/16" 10.0 x 14.2 40 50
61805420
16 - 3/8" 12.6 x 17.8 45 50
61805430
20 - 1/2" 16.0 x 21.1 65 50
61805440
25 - 3/4" 21.0 x 26.4 100 25
61805450
32 - 1" 26.5 x 33.1 135 25
61805460
40 - 1 1/4" 35.4 x 41.8 175 10
61805470
50 - 1 1/2" 40.4 x 47.9 230 10
61805480
63 - 2" 51.6 x 59.7 280 10

Beneficii

  • Protejează împotriva lichidelor
  • Rezistență mare
  • Robust
  • Rezistență mare la zdrobire
  • Rezistenţă mare la uleiuri şi acizi, rezistent UV

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • La exterior
  • Fabricarea transformatoarelor
  • Aplicații feroviare
  • Industria hârtiei

Descrierea produsului

  • Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
  • Înveliș exterior din plastic

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din metal

Certificări

  • IEC EN 61386-23

Culoare

  • Negru, (RAL 9005), rezistent UV

Material

  • Oţel galvanizat
    Manta din PVC

Gama de temperatură

  • -20°C la +105°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.