e-Shop

SILVYN® LTPS-M

SILVYN® LTPS-M - Piesă de blocare tuburi de protecţie, cu filet metric, fabricată din alamă nichelată, cu IP66/67/68/70

Rezistent la coroziuneProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăRezistent la uleiPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobust

CE

Articol nr. Dimensiune metricăMărimea cheii SW în mmLungime filet mmPotrivit pentru SILVYN® LTPBucăţi / UA
SILVYN® LTPS-M
55510600
16 x 1.5/120.0101210
55510610
16 x 1.5/224.0101610
55510620
20 x 1.5/124.0101610
55510630
20 x 1.5/226.0102010
55510640
25 x 1.533.0122510
55510650
32 x 1.540.013322

Beneficii

  • Rezistență mare la tracțiune
  • Protecție la vibrații
  • Performanțe mari de etanșare

Domeniul de utilizare

  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® LTP
  • Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
  • Utilizat în zone unde sunt prezente lichide

Descrierea produsului

  • Filet metric
  • Manșon hexagonal cu element de torsiune
  • Manşon profilat
  • Cap piuliţă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Certificări

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Element de etanșare: element de compresiune din PA (Poliamidă)

Clasa de protecție

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

Gama de temperatură

  • -50°C la +135°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.