SILVYN® SINUS PP
SILVYN® SINUS PP este un tub de protecţie paralel corugat, tăiat logitudinal cu fantă sinusoidală, care rămâne închisă chiar și sub mișcare de torsiune
Tăietură sinusoidală pentru montare ulterioară
Beneficii
- Tăietura sinusoidală rămâne închisă sub efort de torsiune
- Stabilitate dimensională
- Flexibil
- Rezistent la zdrobire
- Protecţia ulterioară a cablului
Domeniul de utilizare
- Aplicaţii fotovoltaice
- Construcţii navale
- Inginerie mecanică
- Industria electrotehnică
Caracteristicile produsului
- Rezistenţa mecanică
- Rezistență chimică bună
Descrierea produsului
- Tub din polipropilenă fin corugată tăiat longitudinal în formă de sinus
Notă
- Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material
- Polipropilenă (PP)
Gama de temperatură
- între -40 °C și +130 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.