SILVYN® AFG-PA
SILVYN® AFG-PA este o flanșă de conexiune dintr-o singură bucată, concepută special pentru SILVYN® MAXI PA
Beneficii
- Conexiune rezistentă la rupere
- Asigură instalarea tubului de protecție
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie
- SILVYN® MAXI PA
- Inginerie mecanică
- Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor
Descrierea produsului
- Conector de tub cu sistem clipsabil special proiectat pentru SILVYN® MAXI PA. Datorită designului special, tubul poate fi pre-blocat şi montat gata pentru conectare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Culoare
- Gri (RAL 7001)
Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA6
Fără halogen
Clasa de protecție
- IP 54
IP 66 garnitură AFG-PA/AFW-PA
Gama de temperatură
- -40 °C la +115 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.