SILVYN® MAXI PA
Beneficii
- Stabilitate dimensională
- Flexibil
- Rezistent la zdrobire
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Utilități publice
- Aplicaţii flexibile
- La exterior
Caracteristicile produsului
- Fără halogen și fără cadmiu
- Rezistență la abraziune
- Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
Norm references / Approvals
- UL document nr: E308201
Descrierea produsului
- Tub cu pereţi groşi din polamid 6 corugat
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic
La cerere
- Disponibil în PA 12
Culoare
- Gri (RAL 7001)
Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA 6
fără halogen - Comportamentul la foc conform UL 94 HB
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +115°C
Termen scurt +150°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.