SILVYN® garnitură AFG-PA / AFW-PA
SILVYN® Garnitura AFG-PA / AFW-PA este un inel de etanșare utilizat împreună cu flanșa de conectare, pentru diametre mari
Beneficii
- Grad de protecţie sporit pentru SILVYN® AFG-PA şi SILVYN® AFW-PA
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie
- SILVYN® MAXI PA
- Inginerie mecanică
- Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Inel de etanşare pentru piese de blocare cu strângere cu şurub
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000781
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanșare pentru cuplaje pentru furtunuri
Culoare
- Gri (RAL 7001)
Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA6
Fără halogen
Clasa de protecție
- IP 54
IP 66 garnitură AFG-PA/AFW-PA
Gama de temperatură
- -40 °C la +115 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.