SILVYN® ELR
SILVYN® ELR - Tub de protecţie spiral din plastic cu spirale dure din PVC și design variat
Beneficii
- Asamblare uşoară a cablurilor sau conductorilor datorită interiorului neted
- Flexibil
- Rezistent la zdrobire
- Un sistem complet izolat dacă este utilizat în combinație cu SILVYN® MPC/MPC-M
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Construcția vehiculelor
- Utilaje pentru construcții
Caracteristicile produsului
- Flexibil
- Perete interior neted
- Stabilitate dimensională
Descrierea produsului
- Spirală de PVC integrată
- PVC moale aditivat
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Certificări
- IEC EN 61386-23
Culoare
- Portocaliu (RAL 2008)
Material
- izolație exterioară moale din PVC special cu spirală din PVC dur
Gama de temperatură
- -20°C la +70°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.