SILVYN® MPC
SILVYN® MPC - Piesă de blocare pentru tuburile de protecţie spirale SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
Beneficii
- Toate aplicațiile
- Asamblare rapidă şi uşoară
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (tuburi de protecţie elicoidale cu suprafaţă lisă)
Caracteristicile produsului
- Protecţie împotriva prafului
- Protecţie la umezeală
- Asigură rezistenţă şi protecţie mecanică
Norm references / Approvals
- UL document nr: E308201
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
- Manșon hexagonal cu conector integrat pentru tub
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie din plastic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din plastic - conectare cu șurub
Certificări
- IEC EN 61386-23
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
- Gri, RAL 7001
Material
- PA66
Fără halogen
Clasa de protecție
- IP 65 cu tuburi de protecţie spiralate. IP 67 + IP 68 (2bari) cu tuburi de protecţie lise
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +120°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.