SILVYN® ELT
SILVYN® ELT - Tub de protecţie spiral din plastic cu spirale dure din PVC și design variat
Beneficii
- Rezistență la temperaturi mari
- Asamblare uşoară a cablurilor sau conductorilor datorită interiorului neted
- Flexibil
- Rezistent la zdrobire
- Un sistem complet izolat dacă este utilizat în combinație cu SILVYN® MPC/MPC-M
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Industria constructoare de maşini
- Utilaje pentru construcții
- Aplcații în medii cu temperaturi ridicate
Caracteristicile produsului
- Rezistență la temperaturi mari
- Perete interior neted
- Flexibil
- Stabilitate dimensională
Norm references / Approvals
- UL document nr: E308201
- Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
Descrierea produsului
- Spirală de PVC integrată
- PVC moale aditivat
Notă
- Versiunea netedă nu are agrement UL
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Certificări
- IEC EN 61386-23
Culoare
- Albastru (RAL 5012)
Material
- izolație exterioară moale din PVC special cu spirală din PVC dur
Gama de temperatură
- -20°C la +90°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.