SILVYN® SHRINK BRAID PET
SILVYN® SHRINK BRAID PA6 - tub de protecţie termocontractabil, ţesut din fire de PA7
Protecţie la abraziune termocontractabilă
Beneficii
- Protecție adiționala la abraziune pentru zone critice
- Tăiere la lungime fără deteriorarea capătului
- Grupare uşoară şi rapidă a cablurilor
- Protejează impotriva prafului
Domeniul de utilizare
- Protecţie de cablu uşor de folosit
- Izolație suplimentară
- Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor
- Protecţie redusă împotriva rozătoarelor
Caracteristicile produsului
- Rezistență la abraziune
- Flexibil
- Termocontractabil
- Rata de termocontracţie : 2:1
- Lungimea maximă de contracţie mai mică de 15 %
Descrierea produsului
- Poliester: PET cu fibre de poliolefină termocontractibile
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub împletit
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșon împletit cuplat
La cerere
- Role în cutii de carton
- Alte dimensiuni la cerere
Notă
- nici o rezistență electrică la defectare
- Autostingere conform cu UL94 HB
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material
- Poliester: PET cu fibre de poliolefină termocontractibile
Gama de temperatură
- -40 °C la +150 °C Temperatură de contracţie: min. +180 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.