SILVYN® SNAP PET
SILVYN® SNAP PET - Tub de protecţie împletit, cu montare prin înfășurare în jurul axei longitudinale
Grupare uşoară şi rapidă a cablurilor
Beneficii
- Cablurile pot fi ghidate în orice punct în interiorul sau în afara tubului SILVYN® SNAP
- Auto-împachetare
- Grupare uşoară şi rapidă a cablurilor
- Ţine cablurile ordonat
- Protejează impotriva prafului
Domeniul de utilizare
- Protecţie de cablu uşor de folosit
- Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor
- Cabluri premufate
Caracteristicile produsului
- Rezistență la abraziune
- Flexibil
- Auto-împachetare
- Tăiat longitudinal
Descrierea produsului
- Poliester: împletitură PET cu lateralele suprapuse
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub împletit
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșon împletit cuplat
La cerere
- Role în cutii de carton
- Alte dimensiuni la cerere
Notă
- Fără halogen și fără cadmiu
- Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Culoare
- Negru, gri, portocaliu, galben, alb
Material
- Poliester: împletitură PET cu lateralele suprapuse
Gama de temperatură
- -55°C la +150°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.