Agresiunile de mediu va dau batai de cap la etichetare?

Cablurile sau componentele sistemelor de alimentare și automatizare sunt amplasate în exterior, uneori condițiile fiind înrăutățite de agresiuni de mediu (chimice, petrol și gaze etc...). Aceste condiții deosebite impun menținerea unei marcări clare pentru perioade de timp îndelungate.
Experții noștri recomandă pentru agresiuni de mediu ridicate și medii, utilizarea etichetelor FLEXIMARK® metalice, executate din tablă de oţel inoxidabil înalt aliat, marca AISI 316.
FLEXIMARK®
De la inscripționări simple, manuale, până la imprimare electronică sau etichetare personalizată. O etichetare durabilă.
Sisteme de marcare și etichetare:
- Rezistente la acizi
- Se pot imprima cu textul dorit
- Asamblare ușoară și rapidă
- Lungimea etichetelor variabilă
- Pot fi particularizate la cerere
- Nu consumă timp pentru pregătire și instalare