ÖLFLEX® SERVO zeroCM
Cablu de motor optimizat CEM, cu capacitate redusă, dublu ecranat, certificat UL/cUL AWM
ÖLFLEX® SERVO zeroCM - EMC-optimised motor cable with zeroCM® technology, up to 60% less leakage current, almost double the installation length, PVC outer sheath, with UL approval.
- Tehnologia CommonMode brevetată "zeroCM” - simetrie 100 % datorită designului inovator al cablului
- Curent de interferență redus, EMC îmbunătățită, conectare ușoară
- Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
Beneficii
- Funcționarea conformă cu CEM a acționărilor cu viteză controlată
- Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice
- Utilizare în aer liber datorită izolației exterioare negre rezistente la UV
- Proiectarea simetrizată a cablului asigură reducerea interferențelor electromangetice și reduce riscul de scurgere a curenților prin rulmenții motorului reducând și riscul electro-coroziunii structurilor metalice.
- Proiectarea geometriei conductorilor din cablu și materialele de izolație utilizate pentru aceștia, asigură rejecția de mod comun pentru reducerea interferențelor electromagnetice și capacitate redusă, fiind astfel posibile lungimi mai mari intre convertizorul de frecvență și motor. Conductorul de protecție este torsadat spiral peste conductorii de forță. Se simplifică astfel procesul de conectare.
Domeniul de utilizare
- Cablu de conectare între convertizorul de frecvență și motor
- Pentru utilizare la interior și la exterior
- Industria hârtiei
- Industria chimică
- Industria grea
Caracteristicile produsului
- Proiectat cu capacitate redusă
- Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2,
UL VW-1 & CSA FT 1 - Oil resistant to EN 50363-4-2: TM5
- Rezistent la raze ultraviolete conform EN 50525-1
Norm references / Approvals
- USA: UL AWM Style 21179Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
- UL File No. E63634
Descrierea produsului
- Liţe fine din cupru
- Izolație conductor: polipropilenă (PP)
- Conductori de forță torsadați simetric și conductor de protecție redus, torsadat în sens invers
- Ecranul: folie aluminizată în combinație cu tresă de cupru cositorit
- izolație exterioară din PVC, neagră (similar RAL 9005)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de joasă tensiune
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de joasă tensiune
Codul de identificare al conductorilor
- Conductorii de forţă: negri.cu marcaj U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protecţie
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 15 x diametru exterior
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Tensiune nominală
- IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 4 kV
- Conductor / ecran : 4 kV
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
Gama de temperatură
- Occasional flexing: -5°C to +70°C (UL: +90°C)
- Pozat fix: între - 40 °C și + 80 °C
(UL: + 90 °C)
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.