Conectori EPIC® M23P

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

Conectori EPIC® M23P

  • Toate contactele sunt placate cu aur, de cea mai înaltă calitate
  • Variante puţine deoarece contactele sunt destinate sertizării pe o gamă mare de secţiuni de conductori
  • Fabricat în Germania

Rezistență chimică bunăGamă mare de strângereRezistent la coroziuneProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăRezistent la uleiPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţă

Articol nr. Denumire articolDescrierepentru tipulBucăţi / UA
381167757
EPIC M23P CONTACT SOCKET 1MM 0.14-1Contacte mamăpentru tip D6100
381167758
EPIC M23P CONTACT SOCKET 1MM 0.5-1.5Contacte mamăpentru tip D6100
381167755
EPIC M23P CONTACT SOCKET 2MM 0.35-2.5Contacte mamăpentru tip D6100
381167756
EPIC M23P CONTACT SOCKET 2MM 2.5-4Contacte mamăpentru tip D6100

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.