75007810
| M23-LS1 A, B, F, G capac de protecţie | Plastic cap for A1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G6 | 20 | |
75007710
| M23 / LS1 D capac de protecţie | Capac de plastic pentru D6, A6 | 20 | |
75018411
| M23 A, B capac de protecţie cu fir de nylon şi papuc de cablu | Capac metalic pentru A1, A3, B1, B2 | 5 | |
75018412
| M23 A, B, G, F capac filetat, bandă de nailon cu buclă variabilă | Capac metalic pentru A1, A3, F6, F7, G4, G5 | 5 | |
55001310
| SILVYN Adapter LS1/M25x1,5 | Pentru presetupele integrate 8.5 - 11mm, 10.5 - 15.5mm | 1 | |
44420568
| Suport pentru "conexiune zburătoare” | Suport conector M12, M17, M23, LS1 | 10 | |