44429370
| POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 | 2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm² | LS1 D6, A6 | - | |
44420104
| POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 | 2mm Buchse Drahtfeder 4mm² | pentru tip D6, A6 | - | |
44420105
| POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 | 2mm Buchse Drahtfeder 4mm² | pentru tip D6, A6 | - | |
44429001
| POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE | 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² | LS1 D6, A6 | - | |
Contacte 1mm, mamă, sertizate |
74020601
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | |
74200600
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | |
74034501
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | |
74034500
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | |
Contacte 2 mm, mamă, sertizate |
44429371
| POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 | 2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm² | LS1 D6, A6 | 10 | |