EPIC® POWER LS1 Contacte tată

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® POWER LS1 Contacte tată

  • Toate contactele sunt placate cu aur, de cea mai înaltă calitate
  • Variante puţine deoarece contactele sunt destinate sertizării pe o gamă mare de secţiuni de conductori
  • Fabricat în Germania

Rezistență chimică bunăGamă mare de strângereRezistent la coroziuneProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăRezistent la uleiPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţă

Articol nr. Denumire articolVersiunepentru tipulBucăţi / UA
Contacte de 1 mm, tată, sertizate
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.01mm Stift crimp 0,14-1,0mm²LSI A1, A3, G510
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.01mm Stift crimp 0,14-1,0mm²LSI A1, A3, G5100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.01mm Stift crimp 0,14-1,0mm²LS1 F6, F710
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.01mm Stift crimp 0,14-1,0mm²LS1 F6, F7100
Contacte 2 mm, tată, sertizate
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.52mm Stift 0,5-2,5mm²LSI A1, A3, G510
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.52mm Stift 0,5-2,5mm²LSI A1, A3, G5100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.52mm Stift 0,5-2,5mm²LS1 F6, F710
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.52mm Stift 0,5-2,5mm²LS1 F6, F7100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.02mm Stift 4,0mm²LS1 F6, F7100

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.