EPIC® H-D 25 contacte prelucrate
Inserturi cu mai mulţi poli pentru contacte prelucrate
Insertul este ideal pentru aplicații la care este necesar un număr mare de contacte. Acestea se întâlnesc, de exemplu, în producția de mașini sau aparate.
Pentru contacte prelucrate procesate rapid cu scule de sertizare
Beneficii
- Inserturile seriei H-B sunt destinate aplicaţiilor în care sunt cerute un număr mare de contacte
Domeniul de utilizare
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Ingineria proceselor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 250 V
UL: 250 V
Tensiunea nominală de impuls
- 4 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A
CSA: 10 A
Grad de poluare
- 3
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor
- 25 + PE
Metoda de fixare
- Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm²
Cicluri de operare mecanică
- 500
Certificări
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.