EPIC® MH Contacte 8,0 mm
Versatilitate ridicată datorită combinaţiilor posibile de inserturi într-un singur conector
Sistem modular de conectori cu fișe, conectabil la dispozitivele standard de pe piață
Beneficii
- Conexiune prin sertizare pentru contacte supuse vibraţiilor
- EPIC® Sistemul MH este compatibil cu standardul pieței
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Construcția de roboți
- Procese tehnologice
- Energie regenerabilă
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali
Rezistența de contact
- < 5 mOhm
Metoda de fixare
- Pin sertizabil: 0,75 mm² ... 4,0 mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 18
Cicluri de operare mecanică
- 500
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

