EPIC® MH Contacte 4.0mm
Versatilitate ridicată datorită combinaţiilor posibile de inserturi într-un singur conector
Contactele prelucrare EPIC® MH 4.0 sunt adecvate pentru transferul sigur de curenți mari. Învelișul din argint asigură rezistențe de contact scăzute , prin urmare, pierderi reduse și generare de căldură redusă.
Contact de înaltă calitate cu diametrul de 4 mm pentru transferul sigur de curenți mari
Beneficii
- Contact de înaltă calitate cu diametrul de 4 mm pentru transferul sigur de curenți mari
- Disponibil pentru secțiuni cuprinse între 1,5 mm2 și 10 mm2
- Conexiune prin sertizare pentru contacte supuse vibraţiilor
- Cu instrumentele adecvate, este creat un contactul bun, rapid și ușor
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Industria robotică
- Procese tehnologice
- Energie regenerabilă
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali
Rezistența de contact
- < 5 mOhm
Metoda de fixare
- Racord sertizat: 1,5-10 mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 10
Cicluri de operare mecanică
- 500
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
