EPIC® MH 0 Modul orb
Versatilitate ridicată datorită combinaţiilor posibile de inserturi într-un singur conector
- Sistem modular de conectori cu fișe, conectabil la dispozitivele standard de pe piață
- Modul orb pentru extindere ulterioară
Articol nr. | Descriere articol | Slots | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|
EPIC® MH 0 Modul orb | ||||
44423232
| EPIC® MH 0 | 1 | 10 | |
EPIC® MH 0 Modul orb cu centrare | ||||
44423233
| EPIC® MH 0 Z | 1 | 10 |
Beneficii
- Modul orb pentru extindere ulterioară
- EPIC® Sistemul MH este compatibil cu standardul pieței
- Versiunea "Z” cu funcție de auto centrare
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Industria robotică
- Procese tehnologice
- Energie regenerabilă
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Numărul contactelor
Material
- Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.