EPIC® MH 1 PE 250A

Asamblarea mixtă conferă o mare flexibilitate în aplicaţii tip maşini unelte, maşini de tipărit, etc

EPIC® SOLAR 4Plus M

  • Modul conductor de protecție pentru o conectare sigură PE
  • Sistem modular de conectare, compatibil cu standardul de piaţă
Articol nr. Descriere articol Tip contact Slots PL_VERPACKUNGSEINHEIT1
44423354
EPIC® MHS 1 PE CM 250A tată 2 1
44423355
EPIC® MHB 1 PE CM 250A mamă 2 1

Beneficii

  • Sistem modular de conectori cu fișe, conectabil la dispozitivele standard de pe piață
  • Modul conductor de protecție (PE) pentru conectarea sigură PE și conectarea la cadru și carcasă
  • Racord sertizat până la 95 mm² pentru o siguranță maximă a contactului cu cablul
  • Aplicații feroviare
    - Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Energie regenerabilă
  • Proiectare echipament de testare
  • Procese tehnologice
  • Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Tensiunea nominală (V)

  • 1000 V AC/DC

Tensiunea nominală de impuls

  • 8 kV

Curent nominal (A)

  • 250

Grad de poluare

  • 3

Inflamabilitate

  • UL94 V-0

Numărul contactelor

  • 1

Metoda de fixare

  • Racord sertizat: 25mm² ... 95 mm²
  • Lițe 4 mm² pentru conectare PE la cadrul modulului

Material

  • PA poliamidă

Cicluri de operare mecanică

  • 500

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +120°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.