e-Shop

SKINDICHT® O-Ring NBR metric

SKINDICHT® O-Ring NBR metric, inel de etanșare utilizat pentru etanșarea carcasei și ca protecție împotriva uleiului, prafului și apei, rezistent la razele ultraviolete și ozon

Rezistent la UV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ interior (mm)Grosime Ø (mm)Bucăţi / UA
SKINDICHT® O-Ring NBR metric
53102001
M 12 x 1,59.01,5100
53102000
M 12 x 2,09.02100
53102010
M 16 x 2,013.02100
53102021
M 20 x 1,517.01,5100
53102020
M 20 x 2,017.02100
53102030
M 25 x 2,022.02100
53102040
M 32 x 2,028.0250
53102050
M 40 x 2,036.0250
53102060
M 50 x 2,046.0225
53102070
M 63 x 2,057.0225

Domeniul de utilizare

  • Utilizat pentru etanșarea carcasei împotriva uleiului, prafului și apei la nivelul filetului unei presetupe sau a unor piese similare.

Notă

  • Inelul O cu grosimea de 1.5mm este recomandat pentru sigilare optimă a adaptorului SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1.5
  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanşare

Culoare

  • Negru

Material

  • NBR

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.