SKINDICHT® SHVE
SKINDICHT® SHVE, presetupă cu filet PG, asigură contact cu ecranul la 360°cu rezistență joasă și grad ridicat de protecție
Beneficii
- Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
- Grad mare de protecție
- Fixare puternică
Domeniul de utilizare
- Presetupă cu impământare pentru aplicaţiile unde interferentele electromagnetice pot apărea
- Inginerie medicală
- Convertizoare de frecvență
- Aeroporturi
- Măsurări şi control tehnologic
Descrierea produsului
- 1 fiting
- 2 manşon de împământare
- 3 conuri de etanşare
- 4 conuri de alamă
- 5 şuruburi de compresie
Notă
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
- Piuliţă EMC SKINDICHT® SM trebuie folosită pentru contact optim pe suprafeţe vopsite sau anodizate
- Exemplu de identificare a comenzii:
SHVE 13.5 / 9 / 9 / 5
13.5 = filetul PG al piesei de compresie
9 = filetul PG
9 = lăţimea conului de etanşare
5 = lăţimea manşonului de împământare
Clasificare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material
- Corp: alamă nichelată
Manșon de impamantare: alamă
Con de etanșare: CR
Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.