SKINDICHT® SRE
SKINDICHT® SRE, presetupă PG cu etanșare perfectă și protecție anti-îndoire, cu preluarea efortului de tracţiune şi manşon anti-îndoire
Beneficii
- Sigilare perfectă cu protecție anti-încovoiere
- Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
- Protecția cablului la smulgere
- Strângere delicată a cablului
- Grad mare de protecție
Domeniul de utilizare
- Presetupă pentru punere la masă a ecranului şi sistem de protecţie anti-răsucire. Pentru aplicaţii în care trebuie evitate interferenţele electromagnetice.
- Părţile în mişcare ale echipamentelor
- Utilaje de ridicat și sisteme de transport
- Linii de producție
- Măsurări şi control tehnologic
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Notă
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
- Piuliţă EMC SKINDICHT® SM trebuie folosită pentru contact optim pe suprafeţe vopsite sau anodizate
- Exemplu informații pentru comandă:
SRE 13,5/9/9/6
13,5 = filet PG al șurubului de compresie
9 = filet de racord PG
9 = deschiderea liberă a conului de etanșare
6 = deschiderea liberă a manșonului de împământare
Clasificare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
La cerere
- Disponibil cu filet mai lung
Material
- Corp: alamă nichelată
Manșon de impamantare: alamă
Con de etanșare: CR/NBR
Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție
- IP 65
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.