SKINDICHT® CN
SKINDICHT® CN, presetupă PG rezistentă la apă de mare, pentru temperaturi ridicate și efort mecanic ridicat, rezistentă la uleiuri, acizi și substanțe chimice
Flexibil până la -40°C
Beneficii
- Pentru temperaturi ridicate
- Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
- Rezistent la apă marină
- Pentru solicitӑri mecanice ridicate
- Rezistență mare la coroziune
Domeniul de utilizare
- Presetupa oțel nichel crom cu element de etanșare FPM, special concepută pentru a fi utilizate în condiții dificile.
- Industria farmaceutică și petrochimică
- Sector off-shore
- Turbine eoliene
- Zidărie de cărămidă
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Notă
- Contrapiuliță potrivită: SKINDICHT® SM INOX
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
La cerere
- Element e etanșare TPE
Material
- Corp: otel crom-nichel conform cu DIN, nr. material 1.4305
Element de etanșare: FPM
Garnitură: FPM
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.