SKINDICHT® SHV
SKINDICHT® SHV, presetupă din alamă nichelată cu filet PG, cu etanșare ermetică specială, cu nivel ridicat de preluare a efortului de tracţiune și fixare ușoară a cablului
Beneficii
- Rezistent la apă
- Strângere delicată a cablului
- Robust
- Fixare puternică
Domeniul de utilizare
- Presetupă rezistentă la apă cu element de etanșare conic.
- Pompe
- Senzori de nivel
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Notă
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
- Accesorii potrivite: conurile de etanşare SKINDICHT® SHV
- Exemplu de comandă
SHV 13.5/9/9
13.5 = filetul PG al piesei de compresie
9 = filetul PG
9 = deschiderea conului de etanşare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material
- Corp: alamă nichelată Con de etanșare: CR Garnitură: NBR
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.