SKINDICHT® SHV FKM
SKINDICHT® SHV FKM, presetupă cu filet PG, cu etanșare ermetică specială, pentru temperaturi ridicate, rezistentă la uleiuri, acizi și alte substanțe chimice
Beneficii
- Pentru temperaturi ridicate
- Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
- Rezistent la apă
- Fixare puternică
- Robust
Domeniul de utilizare
- Presetupă impermeabilă și rezistentă la temperaturi ridicate, cu element de etanșare conic special FKM
- Zidărie de cărămidă
- Staţii de epurare
- Spălătorie auto
Notă
- Exemplu informații pentru comandă:SHV-FKM 13,5/9/1113,5 = filet PG al șurubului de compresie9 = filet de racord PG11 = deschiderea liberă a conului de etanșare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material
- Corp: alamă nichelată Con de etanșare: FKM Garnitură: FKM
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură
- între -20 °C și +200 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.