SKINDICHT® SHVE-M
SKINDICHT® SHVE-M, presetupă cu filet metric, asigură contact la 360° cu ecranul, cu rezistență mică, grad ridicat de protecție şi preluarea efortului de tracţiune
Beneficii
- Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
- Grad mare de protecție
- Fixare puternică
Domeniul de utilizare
- Presetupă cu impământare pentru aplicaţiile unde interferentele electromagnetice pot apărea
- Inginerie medicală
- Convertizoare de frecvență
- Aeroporturi
- Măsurări şi control tehnologic
Descrierea produsului
- 1 fiting
- 2 manşon de împământare
- 3 conuri de etanşare
- 4 conuri de alamă
- 5 şuruburi de compresie
Notă
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
- Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate
- Pentru mai multe presetupe EMC, vedeți SKINTOP® MS-SC-M și MS-M BRUSH, și contrapiulițele compatibile SKINDICHT® SM-PE-M
- Exemplu informații pentru comandă:
SHVE-M 20 / 16 / 15 /11
20 = filet metric
16 = filet PG
15= deschiderea liberă a conului de etanșare (F)
11 = deschiderea liberă a manșonului de împământare (B)
Clasificare ETIM 5
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material
- Corp: alamă nichelată
Manșon de impamantare: alamă
Con de etanșare: CR (Cloropren)
Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.