SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SRE-M, presetupă metrică cu etanșare perfectă, cu protecție anti-îndoire, grad ridicat de protecție și cu preluarea efortului de tracţiune

Rezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneInterferenţa semnalelor

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniFilet PGDomeniul de fixare al izolaţiei exterioare ØF (mm)Diametrul de fixare al izolaţiei interioare ( mm )SW1/SW2 mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Diametrul manşonului de împământare ØBDeschidere netă F ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® SRE-M
52105600
M 20 x 1,513,57,5 - 94,5 - 622 / 2259.5669.025
52105610
M 20 x 1,513,59 - 115,5 - 722 / 2259.56711.025
52105620
M 20 x 1,51611 - 137 - 924 / 2464.56913.025
52105630
M 20 x 1,51611 - 138 - 1024 / 2464.561013.025
52105640
M 20 x 1,51613,5 - 159 - 1124 / 2464.561115.025
52105650
M 25 x 1,52113,5 - 1510 - 1230 / 3078.071215.025
52105660
M 25 x 1,52115 - 1712 - 1430 / 3078.071417.025
52105670
M 25 x 1,52117 - 1913 - 1530 / 3078.071519.025
52105680
M 25 x 1,52118 - 2014 - 1630 / 3078.071620.025
52105690
M 32 x 1,52918 - 2015 - 1740 / 4090.081720.010
52105700
M 32 x 1,52921 - 2317 - 1940 / 4090.081923.010
52105710
M 40 x 1,53623,5 - 2620 - 2250 / 50108.082226.05
52105720
M 40 x 1,53627 - 3022 - 2450 / 50108.082430.05
52105730
M 40 x 1,53630 - 3326 - 2850 / 50108.082833.05
52105740
M 40 x 1,53632 - 3528 - 3050 / 50108.083035.05

Beneficii

  • Sigilare perfectă cu protecție anti-încovoiere
  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Protecția cablului la smulgere
  • Strângere delicată a cablului
  • Grad mare de protecție

Domeniul de utilizare

  • Presetupă pentru punere la masă a ecranului şi sistem de protecţie anti-răsucire. Pentru aplicaţii în care trebuie evitate interferenţele electromagnetice.
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport
  • Linii de producție
  • Măsurări şi control tehnologic

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate
  • Exemplu de descriere:
    SRE-M 20 / 13,5 / 9 / 6
    20 = filet metric
    13,5 = filet de PG
    9 = deschiderea manșonului anti-răsucire (F)
    6 = deschiderea manșonului de împământare (B)

Clasificare ETIM 5

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil şi cu filet lung

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Manșon de impamantare: alamă
    Con de etanșare: CR/NBR
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 65

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.