SKINDICHT® MINI FKM
SKINDICHT® MINI, presetupe pentru cele mai mici dimensiuni de conductori și densitate ridicată de asamblare, fixare ușoară a cablurilor și grad ridicat de protecție
Pentru temperatură de maxim +200°C
Beneficii
- Grad mare de protecție
- Pentru conductori cu dimensiuni mici
- Înălţime redusă
- Strângere delicată a cablului
- Densitatea mare de ambalare
Domeniul de utilizare
- Pentru a se utiliza acolo unde spațiul de instalare este limitat.
- Senzori
- Măsurări şi control tehnologic
Caracteristicile produsului
- Potrivit pentru temperaturi ridicate și zone agresive
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Recomandare privind cuplul de strângere:
M 6 x 1 1,5 Nm
M 8 x 1 3,0 Nm
M 10 x 1 6,0 Nm
Material
- Corp: Alamă nichelată
Garnitură: FKM
Clasa de protecție
- IP 66
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- Între -20°C și +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.