SKINDICHT® SHV-M FKM
SKINDICHT® SHV-M FKM, presetupă robustă cu etanșare specială, pentru temperaturi ridicate, ermetică, rezistentă la uleiuri, acizi și alte substanțe chimice
Beneficii
- Pentru temperaturi ridicate
- Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
- Rezistent la apă
- Fixare puternică
- Robust
Domeniul de utilizare
- Presetupă impermeabilă și rezistentă la temperaturi ridicate, cu element de etanșare conic special FKM
- Zidărie de cărămidă
- Staţii de epurare
- Spălătorie auto
Descrierea produsului
- 1 fiting
- 2 şaibă
- Con de etanșare 3 FKM
- 4 conuri de alamă
- 5 şuruburi de compresie
Notă
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
- Exemplu de descriere:
SHV-M-Viton® 20/11/7
20 = filetul metric
11 = filetul PG
7 = deschiderea conului de etanşare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material
- Corp: alamă nichelată Con de etanșare: FKM Garnitură: FKM
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură
- între -20 °C și +200 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.