SKINDICHT® SHV-M
SKINDICHT® SHV-M, presetupă robustă cu etanșare specială, ermetică, cu nivel ridicat de preluare a efortului de tracţiune, cu montare ușoară a cablului
Beneficii
- Rezistent la apă
- Strângere delicată a cablului
- Robust
- Fixare puternică
Domeniul de utilizare
- Presetupă rezistentă la apă cu element de etanșare conic.
- Pompe
- Senzori de nivel
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
- Accesorii potrivite: conurile de etanşare SKINDICHT® SHV
- Exemplu de descriere:
SHV-M 20/11/7
20 = filetul metric
11 = filetul PG
7 = deschiderea conului de etanşare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material
- Corp: alamă nichelată Con de etanșare: CR Garnitură: NBR
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.