SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
Piesă de sigilare multiplă cu insert tăiat longitudinal, pentru cabluri de date, IP68
Beneficii
- Design special, cu orificii rotunde și secțiune longitudinală pentru introducerea simplă a unuia sau a mai multor cabluri de date pre-mufate.
- Clasa de protecție IP 68 poate fi atinsă cu condiția ca orificiile să fie ocupate în mod optim.
- Siguranță funcțională înaltă, datorită fixării optime.
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare presetupe cu filet metric SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.
- Pentru a fi utilizat în locul inelului de etanșare standard în presetupele SKINTOP®.
- Poate fi utilizat într-o varietate de aplicații, în funcție de materialul izolație exterioare.
Descrierea produsului
- Decupare precisă conform profilului cablului AS-I
- Inel de etanșare cu gaură pentru instalare ușoară a cablurilor field bus preasamblate
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
La cerere
- Forme speciale
Culoare
- Negru, RAL 9005
Material
- NBR
Clasa de protecție
- IP 54
- IP 66 și IP 68 - 5 bari, 30 min (se aplică numai pentru inserturile DIX cu fante, dacă este respectat intervalul de prindere indicat)
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.