SKINTOP® BT
SKINTOP® BT, presetupă din poliamidă cu protecție la îndoire și răsucire, pentru protejarea cablurilor, pentru componentele în mișcare ale utilajelor
Beneficii
- Îndoire sigură și protecție la încovoiere
- Protejarea cablurilor
- Fiabilitate in functionare
- Pentru protecţia cablurilor flexibile
Domeniul de utilizare
- Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
- Dispozitive portabile
- Construcţia de aparate electrice
- Aplicaţii de Sunet şi Lumină
- Părţile în mişcare ale echipamentelor
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Descrierea produsului
- Filete de conectare PG conform DIN 40430
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Material
- Corp: poliamidă
Element de etanșare: CR
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.