SKINTOP® MS-NPT BRUSH
SKINTOP® MS-NPT BRUSH, presetupă din alamă nichelată, uşor de utilizat, cu contact perie pentru punerea la masă a ecranului, filet NPT
Beneficii
- Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
- Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
- Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
- Simplu și sigur
- Posibilitate de a face reglaje în timpul asamblarii
Domeniul de utilizare
- Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
- Tehnologii pentru automatizări
- Dispozitive de mare putere
- Convertizoare de frecvență
- Utilaje de ridicat și sisteme de transport
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Descrierea produsului
- Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material
- Corp: alamă nichelată,
Perie EMC - alamă
Capac: alamă nichelată
Insert: poliamidă.
Element de etanşare: elastomer special
Garnitură: elastomer special
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
- Static: între -40°C și +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.