SKINTOP® MS-SC NPT
SKINTOP® MS-SC NPT, presetupă din alamă nichelată, cu filet NPT şi lamele elastice pentru punerea la masă a ecranului conform prescripţiilor EMC
Beneficii
- Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
- Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară
- Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
- Contact EMC flexibil cu conductivitate
mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite - Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat
Domeniul de utilizare
- Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
- Tehnologii pentru automatizări
- Telecomunicaţii
- Măsurări şi control tehnologic
- Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Descrierea produsului
- Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material
- Corp: alamă nichelată
Insert: poliamidă
Element de etanșare: CR (Cloropren)
Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
- Static: între -40°C și +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.