SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R
SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® HYGIENIC-R, presetupe din oţel inox, cu suprafeţe netede, pentru utilizare în zone de producţie
- NOU: disponibil până la M40x1,5
- Pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte - rezistent, fără muchii, robust, fiabil
- Fără spații, cavități sau filet exterior - astfel nu există risc de contaminare a mașinilor, instalațiilor sau componentelor alimentare
Beneficii
- Model igienic, pentru rezultate optime de curățare
- Suprafeţele netede şi lipsa muchiilor previn formarea de depozite de microorganisme sau staţionarea lichidelor
Domeniul de utilizare
- Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară
- Pentru folosire în zone de producţie
- Industria farmaceutică
Norm references / Approvals
- EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Model igienic pentru mașini și aparate - Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
- FDA 21 CFR 177.2600
Element de etanşare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord - DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
- DIN EN ISO 14 159
Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor - NSF/ANSI 169
Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice
Descrierea produsului
- Materialul şi forma asigură o curăţare uşoară şi sigură
- Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu uşurinţă printre produsele alimentare
- Un ansamblu complet se montează cu ușurință din exterior
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- La cerere, cheie pentru strangere presetupă, in zone cu spaţiu limitat
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Certificări
- Aprobare UL pentru M32x1,5 și M40x1,5 în așteptare
Material
- Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4404/316L)
Insert: poliamidă
Element de etanşare: elastomer special
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Alte mărimi sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.